Traitement de l'air

L'efficacité d'un système pneumatique dépend souvent de la composition de l'air qui rend le mouvement possible.

L'efficacité d'un système pneumatique dépend souvent de la composition de l'air qui rend le mouvement possible.

Il est donc indispensable d'utiliser des unités FRL modulaires, comprenant des filtres avec différents degrés de filtrage, à charbon actif ou à coalescence, des régulateurs, des lubrificateurs, des vannes de coupure et de démarrage progressif, des modules de dérivation que Camozzi peut fournir dans des groupes préassemblés et équipés d'accessoires.