La technologie proportionnelle, qui regroupe différentes techniques de contrôle en fonction des performances que l'on souhaite obtenir, permet d'aller au-delà du fonctionnement discret de la technologie pneumatique traditionnelle.
Pour les applications qui nécessitent précision, réponse rapide et optimisation du contrôle, une série de produits a été développée avec la technologie proportionnelle pour le contrôle du débit, de la pression et de la position.
La gamme de produits recouvre les principales exigences d'application, du design compact au temps de réponse rapides, en passant par les débits élevés. Il est souvent possible de personnaliser les performances en fonction des caractéristiques de l'application.