La gamme standard comprend des raccords rapides, instantanés, universels, des accessoires et coupleurs rapides réalisés en laiton, en technopolymère et en acier inoxydable. Chaque composant est conçu pour garantir la fiabilité de l'étanchéité dans le temps, afin de réduire au maximum les fuites.
Chaque famille de produit est composée d'une grande variété de formes et de configurations, afin de pouvoir être facilement montée dans tout type de dispositif ou de machine, en facilitant ainsi l'installation et le raccordement des tubes.